24331.0715 - Manivelas Acodadas
con manilla plegable, acero inoxidable

Ver­sión
cro­quis
Color
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con eje cuadrado
cro­quis:
2
Color:
negro
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24331.0715
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con eje cuadrado – croquis 2, negro
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 ∅ de la manilla cilíndrica: 24 mm
  • Peso: 240 g
Manivelas Acodadas

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4305

Empuñadura

  • Termoplástico, negro, mate

Cuerpo de la manivela

  • Aluminio, recubierto en plástico, similar al RAL 9005 negro, acabado mate

Cubierta

  • Plástico, gris claro

Procedimiento

En la posición de funcionamiento la manilla está bloqueada. Para mover la manilla a la posición de reposo, debe extraerse axialmente y girarse.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24331.0715
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.