24532.0128 - Manillas Plegables
giratorias

d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Artículo No.:
24532.0128
Documentos
Manillas Plegables
  • Acero inoxidable
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 225 g
Manillas Plegables

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4305

Empuñadura

  • Termoplástico, negro, mate

Procedimiento

En la posición de funcionamiento la manilla está bloqueada. Para mover la manilla a la posición de reposo, debe extraerse axialmente y girarse.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24532.0128
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.