24530.0260 - Manillas Cilíndricas
giratorias

Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca
Eje
d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­ni­lla ci­lín­dri­ca:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Artículo No.:
24530.0260
Documentos
Manillas Cilíndricas
  • Baquelita, Acero inoxidable
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 126 g
Manillas Cilíndricas

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4305

Manilla cilíndrica

  • Baquelita PF 31, negra
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24530.0260
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.