24540.0125 - Mandos Tipo Seta

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho – croquis 2
cro­quis:
con rosca macho
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Artículo No.:
24540.0125
Documentos
Mandos Tipo Seta
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M6
  • d4: 14 mm
  • l: 10 mm
  • h: 21 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 10 g
Mandos Tipo Seta

Material

Pomo tipo seta

  • Baquelita PF 31, negra

Tornillo

  • Acero, cincado por galvanización
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24540.0125
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.