24300.0550 - Asas en U

Las asas en U se utilizan, por ejemplo, en puertas de máquinas, puertas de muebles, puertas de armarios, cajones y cajoneras.

Estas asas en U se caracterizan por su diseño de perfil ergonómico con muy alta estabilidad y su diseño simple y atemporal.

Este artículo 24300.0550 - Asas en U / acero inoxidable, pulido (b: 20 mm, l1 ±0,25: 250 mm) es una variante del grupo de artículos Asas en U (EH 24300.)

Ver­sión
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
acero inoxidable, pulido
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24300.0550
Documentos
Asas en U
  • acero inoxidable, pulido, Acero inoxidable
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • l2: 263 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Peso: 517 g
Asas en U

Material

Empuñadura

  • Acero inoxidable 1.4301, mate

Montaje

Montaje por la parte posterior.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24300.0550
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.