24300.0312 - Asas en U

Las asas en U se utilizan, por ejemplo, en puertas de máquinas, puertas de muebles, puertas de armarios, cajones y cajoneras.

Estas asas en U se caracterizan por su diseño de perfil ergonómico con muy alta estabilidad y su diseño simple y atemporal.

Este artículo 24300.0312 - Asas en U / Aluminio, negro (b: 20 mm, l1 ±0,25: 117 mm) es una variante del grupo de artículos Asas en U (EH 24300.)

Ver­sión
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
Aluminio, negro
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
117 mm
h [mm]:
49 mm
Artículo No.:
24300.0312
Documentos
Asas en U
  • Aluminio, negro, Aluminio Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 117 mm
  • l2: 130 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Peso: 100 g
Asas en U

Material

Empuñadura

  • Aluminio, revestido de plástico, similar a RAL 9005, negro

Montaje

Montaje por la parte posterior.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24300.0312
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.