24321.0080 - Asas Tubulares

Las asas tubulares se utilizan, por ejemplo, en puertas de máquinas.

Estas asas tubulares fabricadas en aluminio se caracterizan por su construcción ergonómica y robusta y su diseño moderno. Esta versión está equipada con patas en ángulo (patas).

Este artículo 24321.0080 - Asas Tubulares / (d1: 30 mm, l1 ±0,25: 350 mm) es una variante del grupo de artículos Asas Tu­bu­la­res (EH 24321.)

Color
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
plata
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24321.0080
Documentos
Asas Tubulares
  • plata
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 mín.: 15 mm
  • l2: 367 mm
  • Peso: 501 g
Asas Tubulares

Material

Tapa

  • Plástico, gris claro

Empuñadura

  • Aluminio, anodizado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Montaje

Montaje por la parte posterior.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24321.0080
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.