1912.510 - Platos Base
semi-acabado

b1 x l1 [mm]
h - +0,3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Artículo No.:
1912.510
Documentos
Platos Base
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Peso: 112 kg
Platos Base

Material

  • Hierro fundido GG

Notas

Platos especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1912.510
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.