25071.0052 - Junta tórica
para collarín

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Junta tórica
Di­men­sión no­mi­nal:
d: 22 x 1,5 mm
Artículo No.:
25071.0052
Documentos
Junta tórica
  • Junta tórica
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Adecuado para la medida:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Peso: 0,2 g
Junta tórica