23470.0270 - Accesorios
Calzos Graduables 

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Accesorios
Di­men­sión no­mi­nal:
Para calzo de medida: 140 mm
Artículo No.:
23470.0270
Documentos
Accesorios
  • soporte
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Para calzo de medida: 140 mm
  • Peso: 1279 g
Accesorios
Descarga directa
Más formatos de archivo