22120.0514 - Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sión no­mi­nal:
d2: M8 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0514
Documentos
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,7 g
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
Descarga directa
Más formatos de archivo