Ac­ce­so­rios para: 22070. Po­si­cio­na­do­res lar­gos

Su selección resultó en 5 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M10 mm
Artículo No.:
22070.0830
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • Peso: 87 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M12 mm
Artículo No.:
22070.0832
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • Peso: 88 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M16 mm
Artículo No.:
22070.0834
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Peso: 110 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
d1: M22 mm
Artículo No.:
22070.0836
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • Peso: 245 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Des­crip­ción:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
Di­men­sión no­mi­nal:
para posicionadores
d1: M24
Artículo No.:
22070.0838
Documentos
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Peso: 258 g
show article view
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)