Sworz­nie usta­la­ją­ce z kołnierzem sześciokątnym, stal nierdzewna A4

EH 22120.

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Wersja ze stali nierdzewnej A4 zapewnia maksymalną odporność na korozję.

Twój wybór zwrócił 20 trafień

Wer­sja
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Nr towaru:
22120.1044
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 11 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 10 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Nr towaru:
22120.1064
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 11 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 11 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22120.1045
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Nr towaru:
22120.1065
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 14 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22120.1046
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 30 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Nr towaru:
22120.1066
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 20 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 30 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22120.1068
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 66 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Nr towaru:
22120.1048
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 7 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 26 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 63 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Nr towaru:
22120.1080
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 7,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 32 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 64 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Nr towaru:
22120.1082
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 9 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 32 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 129 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Nr towaru:
22120.1054
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 11 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Nr towaru:
22120.1074
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 11 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22120.1055
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 32 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Nr towaru:
22120.1075
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 14 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 32 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22120.1056
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 63 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Nr towaru:
22120.1076
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 20 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 56 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
20 N
Nr towaru:
22120.1078
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: 20 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 107 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Nr towaru:
22120.1058
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 7 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 26 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 109 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Nr towaru:
22120.1090
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 7,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 32 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 111 g
show article view
Sworznie ustalające
Wer­sja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Nr towaru:
22120.1092
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 9 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 32 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 203 g
show article view
Sworznie ustalające

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4401

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4401 niklowana

Gałka

  • Tworzywo termoplastyczne PA 6 , czarno-szary, matowy
  • Stal nierdzewna 1.4401

Nakrętka blokująca

  • Stal nierdzewna 1.4401

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Nr towaru:
22120.1514
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Waga: 2,8 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Nr towaru:
22120.1515
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Waga: 5,4 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.1516
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Waga: 7,6 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.1518
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna 1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Waga: 18 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.1520
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Waga: 33 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22120. Sworznie ustalające – z kołnierzem sześciokątnym, stal nierdzewna A4