Sworznie ustalające to elementy blokujące ze sworzniem tzw. sworzeń tokowy lub sworzeń blokujący. Trzpienie ustalające są często nazywane tłokami blokującymi. Można je stosować w wielu sektorach przemysłu do wielu zastosowań, w tym do pozycjonowania, mocowania.
Obsługiwane jest ręcznie za pomocą gałki lub pierścienia.
Szeroka gama produktów obejmuje różne wersje dostępne z magazynu:
Jako akcesoria oferujemy:
Trzpienie ustalające są również elementami blokującymi za pomocą rygla, tzw. sworznia tłokowego lub sworznia ryglującego. Trzpienie ustalające są często określane również jako trzpień blokujący, trzpień sprężynowy lub zatrzask blokujący. Można je stosować w wielu sektorach przemysłu do wielu zastosowań, w tym do regulacji wysokości, łączenia komponentów, pozycjonowania.
W odróżnieniu od tłoka indeksującego operacja nie odbywa się poprzez pociągnięcie gałki lub pierścienia, lecz poprzez obrócenie śruby.
Szeroka gama produktów obejmuje różne, dostępne z magazynu:
Jako akcesoria oferujemy: