Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.
Wersja ze stali nierdzewnej A4 zapewnia maksymalną odporność na korozję.
Ten artykuł 22120.1056 - Sworznie ustalające z kołnierzem sześciokątnym, stal nierdzewna A4 / z gałką ze stali nierdzewnej (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie ustalające z kołnierzem sześciokątnym, stal nierdzewna A4 (EH 22120.)
Korpus
Zatrzask
Gałka
Nakrętka blokująca
Pokrętła nie można zdemontować.
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels