Te tuleje mocujące dla sworzni mocujących są montowane w ich części odpowiadającej.
Ten artykuł 23111.0888 - Tuleje mocujące dla sworzni osiowych, do przykręcenia / (d1 F6: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Tuleje mocujące dla sworzni osiowych, do przykręcenia (EH 23111.)
Tuleje mocujące przykręcane do sworzni blokujących pozycjonujących montuje się do stołu maszyny lub płyty mocującej za pomocą śrub mocujących.
Śruby mocujące znajdują się w zestawie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels