Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 8 trafień
Materiał:
Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana
Stal hartowana
d1 F6: 16 mm
d2 -0,01: 36,99 mm
d3 : 20 mm
d4 : 36,5 mm
d5 : 4,5 mm
d6 : 8 mm
d7 : 29 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 11,56 mm
l3 : ~ 7 mm
Otwór ustalający D2 H7: 37 mm
Otwór ustalający D5 : M4
Otwór ustalający D8 +1: 20 mm
Otwór ustalający D9 : 38,5 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 11,91 mm
Otwór ustalający T2: 22 mm
Otwór ustalający T3: 12 mm
Waga: 73 g
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana
Stal hartowana
d1 F6: 20 mm
d2 -0,01: 44,99 mm
d3 : 25 mm
d4 : 44,5 mm
d5 : 5,5 mm
d6 : 10 mm
d7 : 35 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 15,82 mm
l3 : ~ 10 mm
Otwór ustalający D2 H7: 45 mm
Otwór ustalający D5 : M5
Otwór ustalający D8 +1: 25 mm
Otwór ustalający D9 : 46,5 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 16,21 mm
Otwór ustalający T2: 22 mm
Otwór ustalający T3: 12 mm
Waga: 0,1 g
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana
Stal hartowana
d1 F6: 25 mm
d2 -0,01: 54,99 mm
d3 : 31 mm
d4 : 54,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 42 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 19,94 mm
l3 : ~ 13,5 mm
Otwór ustalający D2 H7: 55 mm
Otwór ustalający D5 : M6
Otwór ustalający D8 +1: 31 mm
Otwór ustalający D9 : 56,5 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 20,32 mm
Otwór ustalający T2: 28 mm
Otwór ustalający T3: 14 mm
Waga: 268 g
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana
Stal hartowana
d1 F6: 30 mm
d2 -0,01: 59,99 mm
d3 : 37 mm
d4 : 59,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 48 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 21,77 mm
l3 : ~ 15 mm
Otwór ustalający D2 H7: 60 mm
Otwór ustalający D5 : M6
Otwór ustalający D8 +1: 37 mm
Otwór ustalający D9 : 61,5 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 22,15 mm
Otwór ustalający T2: 28 mm
Otwór ustalający T3: 14 mm
Waga: 318 g
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana
Stal nierdzewna
d1 F6: 16 mm
d2 -0,01: 36,99 mm
d3 : 20 mm
d4 : 36,5 mm
d5 : 4,5 mm
d6 : 8 mm
d7 : 29 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 11,56 mm
l3 : ~ 7 mm
Otwór ustalający D2 H7: 37 mm
Otwór ustalający D5 : M4
Otwór ustalający D8 +1: 20 mm
Otwór ustalający D9 : 38,5 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 11,91 mm
Otwór ustalający T2: 22 mm
Otwór ustalający T3: 12 mm
Waga: 70 g
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana
Stal nierdzewna
d1 F6: 20 mm
d2 -0,01: 44,99 mm
d3 : 25 mm
d4 : 44,5 mm
d5 : 5,5 mm
d6 : 10 mm
d7 : 35 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 15,82 mm
l3 : ~ 10 mm
Otwór ustalający D2 H7: 45 mm
Otwór ustalający D5 : M5
Otwór ustalający D8 +1: 25 mm
Otwór ustalający D9 : 46,5 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 16,21 mm
Otwór ustalający T2: 22 mm
Otwór ustalający T3: 12 mm
Waga: 135 g
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana
Stal nierdzewna
d1 F6: 25 mm
d2 -0,01: 54,99 mm
d3 : 31 mm
d4 : 54,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 42 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 19,94 mm
l3 : ~ 13,5 mm
Otwór ustalający D2 H7: 55 mm
Otwór ustalający D5 : M6
Otwór ustalający D8 +1: 31 mm
Otwór ustalający D9 : 56,5 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 20,32 mm
Otwór ustalający T2: 28 mm
Otwór ustalający T3: 14 mm
Waga: 258 g
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana
Stal nierdzewna
d1 F6: 30 mm
d2 -0,01: 59,99 mm
d3 : 37 mm
d4 : 59,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 48 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 21,77 mm
l3 : ~ 15 mm
Otwór ustalający D2 H7: 60 mm
Otwór ustalający D5 : M6
Otwór ustalający D8 +1: 37 mm
Otwór ustalający D9 : 61,5 mm
Otwór ustalający T1 ±0,02: 22,15 mm
Otwór ustalający T2: 28 mm
Otwór ustalający T3: 14 mm
Waga: 300 g
Więcej szczegółów
Materiał
Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana
Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana
Montaż
Tuleje mocujące przykręcane do sworzni blokujących pozycjonujących montuje się do stołu maszyny lub płyty mocującej za pomocą śrub mocujących.
Śruby mocujące znajdują się w zestawie.
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Skrócona instrukcja obsługi pozycjonujących sworzni mocujących (EH 23111.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23111. Tuleje mocujące – dla sworzni osiowych, do przykręcenia
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 17.01.2022
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.