Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 16 trafień
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
20 mm
Siła trzymania [kN]:
5 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 20 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Siła trzymania: 5 kN
Waga: 116 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
25 mm
Siła trzymania [kN]:
5 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 25 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Siła trzymania: 5 kN
Waga: 125 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
20 mm
Siła trzymania [kN]:
6 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 20 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Siła trzymania: 6 kN
Waga: 178 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
25 mm
Siła trzymania [kN]:
6 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 25 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Siła trzymania: 6 kN
Waga: 191 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
20 mm
Siła trzymania [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 20 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Siła trzymania: 8 kN
Waga: 270 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
25 mm
Siła trzymania [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 25 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Siła trzymania: 8 kN
Waga: 287 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
20 mm
Siła trzymania [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 20 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Siła trzymania: 10 kN
Waga: 390 g
show article view
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
25 mm
Siła trzymania [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
Stal ulepszana cieplnie
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 25 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Siła trzymania: 10 kN
Waga: 416 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
20 mm
Siła trzymania [kN]:
5 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 20 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Siła trzymania: 5 kN
Waga: 116 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
25 mm
Siła trzymania [kN]:
5 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 25 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Siła trzymania: 5 kN
Waga: 125 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
20 mm
Siła trzymania [kN]:
6 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 20 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Siła trzymania: 6 kN
Waga: 178 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
25 mm
Siła trzymania [kN]:
6 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 25 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Siła trzymania: 6 kN
Waga: 191 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
20 mm
Siła trzymania [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 20 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Siła trzymania: 8 kN
Waga: 270 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
25 mm
Siła trzymania [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 25 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Siła trzymania: 8 kN
Waga: 287 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
20 mm
Siła trzymania [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 20 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Siła trzymania: 10 kN
Waga: 390 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Dla płyt bazowych ±0,05 [mm]:
25 mm
Siła trzymania [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s maks.: 9 mm
Dla płyt bazowych ±0,05: 25 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Siła trzymania: 10 kN
Waga: 416 g
show article view
Materiał
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Działanie
Dokręcając śrubę mocującą, sworzeń blokujący pozycjonujący jest centrowany oraz blokowany w tulei mocującej. Śruba mocująca może być obsługiwana za pomocą ściąganego uchwytu (nr zamów. 23111.0900/.0902) lub klucza sześciokątnego.
Karta katalogowa EH 23111. Sworznie osiowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Skrócona instrukcja obsługi pozycjonujących sworzni mocujących (EH 23111.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Dostępne są odpowiednie tuleje.
Inne produkty
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności