Twój wybór zwrócił 18 trafień
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal oksydowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, stal
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h: 33 mm
- l: ~ 67 mm
- t1: 15 mm
- Waga: 97 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal oksydowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, stal
- d1: 22 mm
- d2: M10
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h: 37 mm
- l: ~ 85 mm
- t1: 15 mm
- Waga: 115 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal oksydowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, stal
- d1: 25 mm
- d2: M12
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h: 42 mm
- l: ~ 95 mm
- t1: 18 mm
- Waga: 165 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal oksydowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, stal
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h: 47 mm
- l: ~ 108 mm
- t1: 18 mm
- Waga: 262 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal oksydowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, stal
- d1: 32 mm
- d2: M16
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h: 52 mm
- l: ~ 126 mm
- t1: 23 mm
- Waga: 354 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal oksydowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, stal
- d1: 36 mm
- d2: M16
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h: 58 mm
- l: ~ 138 mm
- t1: 24 mm
- Waga: 519 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal oksydowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, stal
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d4: 16 mm
- d5: 40 mm
- h: 64 mm
- l: ~ 154 mm
- t1: 27 mm
- Waga: 708 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gładkim otworem
Materiał:
Stal oksydowana
- z gładkim otworem – rysunek 2, stal
- d1: 20 mm
- d3 H7: 10 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h: 33 mm
- l: ~ 67 mm
- t2: 16 mm
- Waga: 85 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gładkim otworem
Materiał:
Stal oksydowana
- z gładkim otworem – rysunek 2, stal
- d1: 22 mm
- d3 H7: 10 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h: 37 mm
- l: ~ 85 mm
- t2: 19 mm
- Waga: 113 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gładkim otworem
Materiał:
Stal oksydowana
- z gładkim otworem – rysunek 2, stal
- d1: 25 mm
- d3 H7: 12 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h: 42 mm
- l: ~ 95 mm
- t2: 21 mm
- Waga: 170 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gładkim otworem
Materiał:
Stal oksydowana
- z gładkim otworem – rysunek 2, stal
- d1: 28 mm
- d3 H7: 12 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h: 47 mm
- l: ~ 108 mm
- t2: 23 mm
- Waga: 268 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gładkim otworem
Materiał:
Stal oksydowana
- z gładkim otworem – rysunek 2, stal
- d1: 32 mm
- d3 H7: 16 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h: 52 mm
- l: ~ 126 mm
- t2: 28 mm
- Waga: 351 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gładkim otworem
Materiał:
Stal oksydowana
- z gładkim otworem – rysunek 2, stal
- d1: 36 mm
- d3 H7: 16 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h: 58 mm
- l: ~ 138 mm
- t2: 28 mm
- Waga: 524 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gładkim otworem
Materiał:
Stal oksydowana
- z gładkim otworem – rysunek 2, stal
- d1: 40 mm
- d3 H7: 20 mm
- d4: 16 mm
- d5: 40 mm
- h: 64 mm
- l: ~ 154 mm
- t2: 30 mm
- Waga: 706 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1: 22 mm
- d2: M8
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h: 37 mm
- l: ~ 85 mm
- t1: 15 mm
- Waga: 121 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1: 25 mm
- d2: M10
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h: 42 mm
- l: ~ 95 mm
- t1: 18 mm
- Waga: 186 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h: 47 mm
- l: ~ 108 mm
- t1: 18 mm
- Waga: 245 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1: 32 mm
- d2: M16
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h: 52 mm
- l: ~ 126 mm
- t1: 23 mm
- Waga: 352 g
Więcej szczegółów
Materiał
Dźwignia
- Stal oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
Gałka kulista
- Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319
Karta katalogowa EH 24430. Dźwignie mocujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności