24430.0030 - Dźwignie mocujące

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gładkim otworem
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal oksydowana
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24430.0030
Dokumenty
Dźwignie mocujące
  • z gładkim otworem – rysunek 2, Stal
  • d1: 22 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 37 mm
  • l: ~ 85 mm
  • t2: 19 mm
  • Waga: 113 g
Dźwignie mocujące

Materiał

Dźwignia

  • Stal oksydowana

Gałka kulista

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24430.0030
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.