24430.0042 - Dźwignie mocujące

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal oksydowana
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Nr towaru:
24430.0042
Dokumenty
Dźwignie mocujące
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h: 47 mm
  • l: ~ 108 mm
  • t1: 18 mm
  • Waga: 262 g
Dźwignie mocujące

Materiał

Dźwignia

  • Stal oksydowana

Gałka kulista

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24430.0042
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.