Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 208 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 71 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 77 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 83 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 88 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 94 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 66 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 70 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 75 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 79 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 83 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 88 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 92 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 100 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 109 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 117 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 126 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 134 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 143 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 151 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
155 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 151 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 155 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
155 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 156 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 155 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
155 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 163 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 155 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
155 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 171 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 155 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
155 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 182 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 155 kN
show article view
Materiał
Część sworznia
Stal nierdzewna 1.4305
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Uchwyt
Aluminium, czarny zgodny z RAL 9005
Przycisk
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Charakterystyka
Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.
Działanie
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Karta katalogowa EH 22340. /EH 22350. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, z uchwytem grzybkowym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Inne produkty
Niezgodny z RoHS
Niezgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.