Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we z uchwy­tem grzyb­ko­wym pojedynczego działania - zgodne z normą NAS / MS17984

EH 4210.

Sworznie blokujące kulkowe wykonane zgodnie z normą MS17984 / NAS1333-1343 używane są do szybkiego montażu, blokowania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Szybkie i łatwe rozłączenie do często powtarzanych połączeń.

Sworznie blokujące kulkowe ( szybkozłączne) produkowane są zgodnie z Normą Lotniczą MS / NAS i testowane zgodnie z NAS 1332.

Obróbka powierzchni:

  • Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane według AMS2700
  • Wszystkie części z aluminium anodowane według MIL-A-8625

Obróbka cieplna:

  • Tuleja: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Sworzeń: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Kula: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Twój wybór zwrócił 154 trafień

Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]
opis stan­dar­do­wy

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
4,3 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C343 / NAS1333A3C43D
Nr towaru:
4210.A43
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 4,3 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 27 g
  • opis standardowy: MS17984C343 / NAS1333A3C43D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,3 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C303 / NAS1333A3C03D
Nr towaru:
4210.A03
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,3 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 13,1 g
  • opis standardowy: MS17984C303 / NAS1333A3C03D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,4 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C304 / NAS1333A3C04D
Nr towaru:
4210.A04
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,4 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 13,4 g
  • opis standardowy: MS17984C304 / NAS1333A3C04D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,5 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C305 / NAS1333A3C05D
Nr towaru:
4210.A05
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,5 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 13,7 g
  • opis standardowy: MS17984C305 / NAS1333A3C05D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,6 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C306 / NAS1333A3C06D
Nr towaru:
4210.A06
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,6 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 14,1 g
  • opis standardowy: MS17984C306 / NAS1333A3C06D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,7 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C307 / NAS1333A3C07D
Nr towaru:
4210.A07
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,7 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 14,4 g
  • opis standardowy: MS17984C307 / NAS1333A3C07D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,8 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C308 / NAS1333A3C08D
Nr towaru:
4210.A08
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,8 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 14,8 g
  • opis standardowy: MS17984C308 / NAS1333A3C08D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C310 / NAS1333A3C10D
Nr towaru:
4210.A10
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 15,4 g
  • opis standardowy: MS17984C310 / NAS1333A3C10D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,1 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C311 / NAS1333A3C11D
Nr towaru:
4210.A11
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,1 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 15,8 g
  • opis standardowy: MS17984C311 / NAS1333A3C11D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,2 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C312 / NAS1333A3C12D
Nr towaru:
4210.A12
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,2 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 16,1 g
  • opis standardowy: MS17984C312 / NAS1333A3C12D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,3 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C313 / NAS1333A3C13D
Nr towaru:
4210.A13
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,3 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 16,5 g
  • opis standardowy: MS17984C313 / NAS1333A3C13D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,4 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C314 / NAS1333A3C14D
Nr towaru:
4210.A14
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,4 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 16,8 g
  • opis standardowy: MS17984C314 / NAS1333A3C14D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,5 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C315 / NAS1333A3C15D
Nr towaru:
4210.A15
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,5 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 17,1 g
  • opis standardowy: MS17984C315 / NAS1333A3C15D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,6 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C316 / NAS1333A3C16D
Nr towaru:
4210.A16
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,6 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 17,5 g
  • opis standardowy: MS17984C316 / NAS1333A3C16D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,8 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C318 / NAS1333A3C18D
Nr towaru:
4210.A18
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,8 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 18,2 g
  • opis standardowy: MS17984C318 / NAS1333A3C18D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
2 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C320 / NAS1333A3C20D
Nr towaru:
4210.A20
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 18,8 g
  • opis standardowy: MS17984C320 / NAS1333A3C20D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
2,2 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C322 / NAS1333A3C22D
Nr towaru:
4210.A22
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,2 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 19,5 g
  • opis standardowy: MS17984C322 / NAS1333A3C22D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
2,8 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C328 / NAS1333A3C28D
Nr towaru:
4210.A28
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,8 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 21,6 g
  • opis standardowy: MS17984C328 / NAS1333A3C28D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
3 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C330 / NAS1333A3C30D
Nr towaru:
4210.A30
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 3 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,83 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 22,2 g
  • opis standardowy: MS17984C330 / NAS1333A3C30D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,4 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C403 / NAS1334A3C03D
Nr towaru:
4210.B03
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,4 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,89 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 14,8 g
  • opis standardowy: MS17984C403 / NAS1334A3C03D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
3,3 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C433 / NAS1334A3C33D
Nr towaru:
4210.B33
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 3,3 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,89 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 33,3 g
  • opis standardowy: MS17984C433 / NAS1334A3C33D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,4 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C404 / NAS1334A3C04D
Nr towaru:
4210.B04
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,4 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,89 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 15,5 g
  • opis standardowy: MS17984C404 / NAS1334A3C04D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,5 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C405 / NAS1334A3C05D
Nr towaru:
4210.B05
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,5 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,89 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 16,1 g
  • opis standardowy: MS17984C405 / NAS1334A3C05D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,6 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C406 / NAS1334A3C06D
Nr towaru:
4210.B06
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,6 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,44 w
  • F maks.: 0,8 w
  • G maks.: 0,89 w
  • H min.: 0,48 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 16,7 g
  • opis standardowy: MS17984C406 / NAS1334A3C06D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana - CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Sworzeń

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana - CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Sprężyna

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302 (specyfikacja ASTM-A-313)

Uchwyt

  • Aluminium, czarna anodowana - Alum.Alloy 380 (specyfikacja ASTM B85/B85)
  • od 3/8" - Aluminium, czarna anodowana - Alum.Alloy 6061-T6 (specyfikacja AMS-QQ-A200/8)

Pierścień mocujący

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302 (specyfikacja ASTM A-313/A313M)

Przycisk

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 303 (specyfikacja ASTM A484/484M)

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana - CRES 440C (specyfikacja AMS5630)

Uwagi

Pozostałe wymiary dostępne na zapytanie.

Inne średnice / długości niewymienione, które są zgodne z normą, mogą zostać wyprodukowane w krótkim czasie zgodnie z zapytaniem klienta.

Wersja specjalna na zapytanie.

  • Ten produkt jest produkowany w wymiarach calowych.

Działanie

Sworznie blokujące kulkowe jednostronnego działania są samozabezpieczające. Naciśnięcie przycisku powoduje odblokowanie kulek.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 4210. Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem grzybkowym – pojedynczego działania - zgodne z normą NAS / MS17984
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.