Cho­rą­giew­ki Ostrze­gaw­cze zgodnie z NAS1756

EH 4217.

Chorągiewki ostrzegawcze stosowane są w samolotach np. przy połączeniach z użyciem sworzni blokujących kulkowych. 

Twój wybór zwrócił 4 trafień

l [mm]
b [mm]
opis stan­dar­do­wy

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
76 mm
opis stan­dar­do­wy:
NAS1756-12
Nr towaru:
4217.A300
Dokumenty
Chorągiewki Ostrzegawcze
  • l: 300 mm
  • b: 76 mm
  • Waga: 8,9 g
  • opis standardowy: NAS1756-12
show article view
Chorągiewki Ostrzegawcze
l [mm]:
600 mm
b [mm]:
76 mm
opis stan­dar­do­wy:
NAS1756-24
Nr towaru:
4217.A600
Dokumenty
Chorągiewki Ostrzegawcze
  • l: 600 mm
  • b: 76 mm
  • Waga: 16 g
  • opis standardowy: NAS1756-24
show article view
Chorągiewki Ostrzegawcze
l [mm]:
900 mm
b [mm]:
76 mm
opis stan­dar­do­wy:
NAS1756-36
Nr towaru:
4217.A900
Dokumenty
Chorągiewki Ostrzegawcze
  • l: 900 mm
  • b: 76 mm
  • Waga: 23 g
  • opis standardowy: NAS1756-36
show article view
Chorągiewki Ostrzegawcze
l [mm]:
1500 mm
b [mm]:
76 mm
opis stan­dar­do­wy:
NAS1756-60
Nr towaru:
4217.A150
Dokumenty
Chorągiewki Ostrzegawcze
  • l: 1500 mm
  • b: 76 mm
  • opis standardowy: NAS1756-60
show article view
Chorągiewki Ostrzegawcze

Materiał

Chorągiewka

  • Błyszcząca tkanina poliestrowa z powłoką PVC, kolor bordowy (RAL 3002)

Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 4217. Chorągiewki Ostrzegawcze – zgodnie z NAS1756
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.