Productfilter
Uw selectie resulteerde in 5 resultaten
voor excentrischevlakspanner [mm]:
M8
Meer details
b1 : 30 mm
b2 : 15 mm
b3 : 9 mm
d: M8
h1 -0,4: 15 mm
h2 : 6,5 mm
l1 : 100 mm
l2 : 63 mm
l3 : 20 mm
voor excentrischevlakspanner: M8
Gewicht: 243 g
show article view
voor excentrischevlakspanner [mm]:
M12
Meer details
b1 : 40 mm
b2 : 20 mm
b3 : 13 mm
d: M12
h1 -0,4: 20 mm
h2 : 7,5 mm
l1 : 120 mm
l2 : 72 mm
l3 : 25 mm
voor excentrischevlakspanner: M12
Gewicht: 515 g
show article view
voor excentrischevlakspanner [mm]:
M16
Meer details
b1 : 60 mm
b2 : 26 mm
b3 : 17 mm
d: M16
h1 -0,4: 30 mm
h2 : 13 mm
l1 : 140 mm
l2 : 80 mm
l3 : 30 mm
voor excentrischevlakspanner: M16
Gewicht: 1456 g
show article view
voor excentrischevlakspanner [mm]:
-
Meer details
b1 : 80 mm
b2 : 32 mm
b3 : 21 mm
d: M20
h1 -0,4: 40 mm
h2 : 18 mm
l1 : 200 mm
l2 : 110 mm
l3 : 50 mm
Gewicht: 3900 g
show article view
voor excentrischevlakspanner [mm]:
-
Meer details
b1 : 90 mm
b2 : 38 mm
b3 : 25 mm
d: M24
h1 -0,4: 50 mm
h2 : 24 mm
l1 : 220 mm
l2 : 130 mm
l3 : 55 mm
Gewicht: 5850 g
show article view
Materiaal
temperstaal, veredeld, gezwart
FAQ - Bevestigingslijsten
Categorie:
Veel gestelde vraag
Mand downloaden:
Mand downloaden
Datasheet EH 23210. Bevestigingslijsten – voor vlakspanners
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Wat zijn de voordelen van neerhoudklemmen in vergelijking met een machineklem?
Neerhoudklemmen hebben een minimale storende contour en kunnen dankzij de bijpassende vasthoudplaten zeer flexibel worden gepositioneerd. Ze zijn er ook in een uitvoering met klemhendel die zonder gereedschap kan worden bediend.