Met de montagelijsten kunnen de vlakspanners ook dwars op de T-gleuf in de gewenste positie gebracht worden.
Dit artikel 23210.0740 - Bevestigingslijsten voor vlakspanners / (b1: 40 mm) is een variant van de artikelgroep Bevestigingslijsten voor vlakspanners (EH 23210.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."