Drijvende klemmen, zogenoemde positieafhankelijke klemmen of drijvers die zweven, worden gebruikt voor het vastklemmen en gelijktijdig dragen van overbepaalde of extra klemmende punten op componenten. De zwevende klem is veerbelast en maakt contact met het werkstuk met een lichte veerkracht. Daardoor is een klemming van onderdelen met een lage wrijving gegarandeerd. Zelfs geavanceerde werkstukken kunnen worden vastgeklemd voor versteviging aan kralen, ribben en schakels. Dit remt trillingen tijdens de verwerking.
Het uitgebreide assortiment omvat verschillende typen uit voorraad:
Compacte versie met beperkte hoogte; ondersteunende kracht 8 kN:
Standaard versie; ondersteunende kracht 8 kN:
Bijzonder geschikt voor grote componenten met zware bewerking; ondersteunende kracht 25 kN:
Ondersteunende elementen en compenserende elementen, zoals het ondersteunende element (23220.0400) en de ondersteuning voor het ligoppervlak (23220.0085 - .0450), maken het scala aan onderwerpen compleet.