22130.0196 - Socket
met een conische opname

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Socket
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale diameter: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Artikelnummer:
22130.0196
Documenten
Socket
  • Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend – Afbeelding 3
  • Nominale diameter: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Gewicht: 114 g
Socket
Directe download
Meer bestandsformaten