22680.0188 - Zetpennen
geribbeld of met een punt

Voor werkstukken met een ruw oppervlak. Uitvoering met spitse punt (foto 2), uitermate geschikt voor gietdelen.

Dit artikel 22680.0188 - Zetpennen geribbeld of met een punt / gehard, geribbeld, met binnendraad (l1: 40 mm, d1: M12) is een variant van de artikelgroep Zet­pen­nen geribbeld of met een punt (EH 22680.)

Ver­sie
Af­beel­ding
l1 [mm]
d1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
gehard, geribbeld, met binnendraad
Af­beel­ding:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22680.0188
Documenten
Zetpennen
  • gehard, geribbeld, met binnendraad – Afbeelding 3
  • Systeem: V70/L12
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 69 g
Zetpennen

Materiaal

Huls

  • automatenstaal, gehard, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22680.0188
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."