23320.0014 - Zwevende spanners
separate klemming en blokkering M 12

Zwevende spanner met separate klemming en blokkering voor het opspannen en ondersteunen van additionele klempunten bij extreem kwetsbare werkstukken. De klem- en ondersteuningskracht kan individueel afgestemd worden.

De voordelen van de zwevende spanner zijn:

  • Voorkomt vibraties tijdens de bewerkingen
  • Spannen van ribben, randen en flensen voor de verstijving van het opgespannen werkstuk
  • Vervormingsvrij spannen van ruwe delen.

Dit artikel 23320.0014 - Zwevende spanners separate klemming en blokkering M 12 / () is een variant van de artikelgroep Zwe­ven­de span­ners separate klemming en blokkering M 12 (EH 23320.)

gewicht [g]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [g]:
379 g
Artikelnummer:
23320.0014
Documenten
Zwevende spanners
  • Gewicht: 379 g
Zwevende spanners

Materiaal

Verstelbaar lichaam

  • aluminium, blauw geanodiseerd

Huls

  • Inzetgehard staal, genitreerd, mangaan gefosfateerd en geslepen

Klemklauwen

  • Inzetgehard staal, genitreerd, mangaangefosfateerd

Opmerkingen

Voor het blijvend juist functioneren, moet de schroefdraadboring altijd gesloten zijn, bijv. draadeind M 12 x 10. 

Voor specifieke spansituaties kunnen de seriematig meegeleverde spanklauwen aangepast resp. verwisseld worden (zie tekening in de catalogus: schroef ISO 4762 -M 8 - 12.9, M max. = 43 Nm). 

Verwijzingen

Extra flexibele bevestiging met houder 23470.0250 resp. houderlijst 23210.0740 mogelijk.

Montage

Zwevende spanner (schroefdraad M 12) met sleutel (SW 46) op opspanning bevestigen.

Hoogte-aanslag en zwenkbereik met rode stelhuls afstellen en met stelschroeven bevestigen (3 x SW 2,5). Bij het instellen van de hoogtebegrenzing naar boven, ruimschoots speling waarborgen (werkstuk-productietolerantie).

Werking

  1. Zwevende spanner naar beneden drukken.
  2. Spanklauw tot de aanslag indraaien.
  3. Zwevende spanner loslaten. De onderbek wordt met lichte verkracht tegen het werkstuk aangedrukt.
  4. Draai de zeskantmoer (WS 18) aan met een maximaal aandraaimoment van 15 Nm. Het werktstuk is ingeklemd - de klem zweeft nog.
  5. Draai de zeskantmoer (WS 10) vervolgens tot de aanslag (max. aandraaimoment 10 Nm).
  6. Het klemproces van het werkstuk is klaar.
  7. Losmaken gaat in omgekeerde volgorde: Draai zeskantmoer (WS 10) los - Draai zeskantmoer (WS 18) los - draai de spanbek weg.
  8. Zwevende spanner is in eindpositie.
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23320.0014
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Zwevende spanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Floating Clamps
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Extra varianten van dit artikel


accessoires

Als accessoire bieden we spanbekken met een verhoogd klembereik, zie 23320.0050-.0058, evenals scharnierende kaken, zie 23320.0148-.0156.

Overige producten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."