23320.0012 - Zwevende spanners
gecombineerd spannen en klemmen M 12

De zwevende spanner wordt gebruikt voor het spannen en ondersteunen van werkstukken.

De voordelen van de zwevende spanner zijn:

  • Voorkomt vibraties tijdens de bewerkingen
  • Spannen van ribben, randen en flensen voor de verstijving van het opgespannen werkstuk
  • Vervormingsvrij spannen van ruwe delen.

Dit artikel 23320.0012 - Zwevende spanners gecombineerd spannen en klemmen M 12 / () is een variant van de artikelgroep Zwe­ven­de span­ners gecombineerd spannen en klemmen M 12 (EH 23320.)

gewicht [g]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [g]:
2103 g
Artikelnummer:
23320.0012
Documenten
Zwevende spanners
  • Gewicht: 2103 g
Zwevende spanners

Materiaal

Verstelbaar lichaam

  • aluminium, rood geanodiseerd

Huls

  • Inzetgehard staal, genitreerd, mangaan gefosfateerd en geslepen

Klemklauwen

  • Inzetgehard staal, genitreerd, mangaangefosfateerd

Opmerkingen

Voor het blijvend juist functioneren, moet de schroefdraadboring altijd gesloten zijn, bijv. draadeind M 12 x 10. 

Voor specifieke spansituaties kunnen de seriematig meegeleverde spanklauwen aangepast resp. verwisseld worden (zie tekening in de catalogus: schroef ISO 4762 -M 8 - 12.9, M max. = 43 Nm). 

Verwijzingen

Extra flexibele bevestiging met houder 23470.0250 resp. houderlijst 23210.0740 mogelijk.

Montage

  1. Zwevende spanner (schroefdraad M 12) met sleutel (SW 46) op opspanning bevestigen.
  2. Hoogte-aanslag en zwenkbereik met rode stelhuls afstellen en met stelschroeven bevestigen (3 x SW 2,5). Bij het instellen van de hoogtebegrenzing naar boven, ruimschoots speling waarborgen (werkstuk-productietolerantie).

Werking

  1. Zwevende spanner naar beneden drukken.
  2. Spanklauw tot de aanslag indraaien. Zwevende spanner wordt met lichte veerkracht tegen het werkstuk aangedrukt.
  3. Zwevende spanner met zeskantmoer (SW 18) aantrekken (min. aandraaimoment 15 Nm, max. aandraaimoment 30 Nm). Bij het spanproces wordt het werkstuk geklemd en tegelijkertijd ondersteund.
  4. Ontspannen geschiedt in omgekeerde volgorde.
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23320.0012
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Zwevende spanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Floating Clamps
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Extra varianten van dit artikel


accessoires

Als accessoire bieden we spanbekken met een verhoogd klembereik, zie 23320.0050-.0058, evenals scharnierende kaken, zie 23320.0148-.0156.

Overige producten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."