De draadeinden met T-moeren DIN 508 (EH 23010./23020.), moeren DIN 6330 (EH 23070.) en de schijven DIN 6340 (EH 23060.) maken de opspanbouten compleet.
Deze draadeinden kenmerken zich door de gerolde draad.
Dit artikel 23040.0805 - Studs met binnenzeskant, gelijk aan DIN 6319, voor T-Sleuven / Kwaliteit 12.9 (d: M24, l1: 250 mm) is een variant van de artikelgroep Studs met binnenzeskant, gelijk aan DIN 6319, voor T-Sleuven (EH 23040.)
Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -
Als extra kenmerk zijn deze gleufbouten voorzien van een binnenzeskant. Dit garandeert een eenvoudige en zekere montage/assemblage.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."