Positionieringsbussen worden gebruikt om repeterende gaten te boren in de zelfde locatie om de betrouwbaarheid te verzekeren.
De geharde en geslepen positioneringsbussen kunnen worden gebruikt als slijtvaste leidraad voor boren, schachten enz.
Dit artikel 23112.0098 - Positioneringsbussen met kraag, DIN 172 A / (d1 F7: 9,5 mm, l1: 25 mm) is een variant van de artikelgroep Positioneringsbussen met kraag, DIN 172 A (EH 23112.)
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."