Po­si­ti­o­ne­rings­bus­sen met kraag, DIN 172 A

EH 23112.

Positionieringsbussen worden gebruikt om repeterende gaten te boren in de zelfde locatie om de betrouwbaarheid te verzekeren.

De geharde en geslepen positioneringsbussen kunnen worden gebruikt als slijtvaste leidraad voor boren, schachten enz.

Uw selectie resulteerde in 138 resultaten

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Bo­ring D H7 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
23112.0020
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,2 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
23112.0021
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,6 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
23112.0022
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,2 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
23112.0023
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
23112.0024
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,1 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
23112.0025
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,4 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23112.0030
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,9 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23112.0031
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 6 mm
  • Gewicht: 2,6 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23112.0032
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 6 mm
  • Gewicht: 3,2 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23112.0033
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,9 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23112.0034
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 6 mm
  • Gewicht: 2,5 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23112.0035
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 6 mm
  • Gewicht: 3,2 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
23112.0036
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 7 mm
  • Gewicht: 2,4 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
23112.0037
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 7 mm
  • Gewicht: 3,4 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
23112.0038
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 7 mm
  • Gewicht: 4,3 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
23112.0040
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 7 mm
  • Gewicht: 2,3 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
23112.0041
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 7 mm
  • Gewicht: 3,1 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
23112.0042
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 7 mm
  • Gewicht: 3,9 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23112.0043
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 8 mm
  • Gewicht: 3 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23112.0044
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 8 mm
  • Gewicht: 4,2 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23112.0045
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 8 mm
  • Gewicht: 5,3 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23112.0046
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 8 mm
  • Gewicht: 2,9 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23112.0047
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 8 mm
  • Gewicht: 3,9 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23112.0048
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 8 mm
  • Gewicht: 5 g
show article view
Positioneringsbussen

Materiaal

  • Inzetgehard staal, inzetgehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23112. Positioneringsbussen – met kraag, DIN 172 A
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."