23310.0087 - Opzetspanners
verplaatsbaar, maat 40

De beweegbare opzetspanners worden onder andere gebruikt wanneer zwenkbewegingen niet mogelijk zijn vanwege het werkstuk.

De klemmen bieden de volgende voordelen:

  • Gemakkelijker en sneller wisselen van werkstuk door de spanklauwen naar voren of naar achteren te bewegen.
  • Het klembereik in horizontale richting ligt tussen l1 min. en l1 max ..
  • Om het werkstuk te verwisselen, kan de spanklauw vanaf l1 max worden teruggeduwd volgens afmeting l2.
  • Snelle handmatige klemming door middel van de klemschroef, de instelbare klemhendel of de dubbele excentrische klemhendel.
  • Door het gebruik van positioneringsring 23310.0350 kan de klempositie worden vastgezet. Hier neemt h1 min. toe met minstens 7 mm (slag min 7 mm).
  • Compact ontwerp, daarom minder ruimte nodig bij het spannen.
  • Eenvoudig in te stellen, zelfs tot grote klemhoogten, met behulp van de in hoogte verstelbare cilinders.

Omdat bij de uitvoeringen met hendels de door de bediener uitgeoefende kracht niet bekend is, wordt de klemkracht in de tabellen als richtwaarde vermeld. De gemiddelde waarde werd door tests bepaald. 

Dit artikel 23310.0087 - Opzetspanners verplaatsbaar, maat 40 / met een spanbout (d1: 40 mm) is een variant van de artikelgroep Op­zet­span­ners verplaatsbaar, maat 40 (EH 23310.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Slag [mm]
Span­kracht [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een spanbout
Af­beel­ding:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Slag [mm]:
30 mm
Span­kracht [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
23310.0087
Documenten
Opzetspanners
  • met een spanbout – Afbeelding 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Slag: 30 mm
  • Aandraaimoment max.: 40 Nm
  • Spankracht: 10 kN
  • Gewicht: 1239 g
Opzetspanners

Materiaal

Spanplaat

  • gehard staal, gezwart en geslepen

Verwijzingen

De spanhoogte kan met hoogtecilinders EH 23310. alsook met schijven EH 1107. en EH 1108. uit het Halder opspanprogramma vergroot worden en door spaninzetstukken, b.v. EH 22730. gereduceerd worden

Montage

Opzetspanners kunnen op twee manieren bevestigd worden:

  1. met een bout voor T-gleuf (DIN 508),
  2. met een draadeind direct in de plaat, bijvoorbeeld, een opspanning.

De cilinder moet op het hele vlak aanliggen.

Werking

  1. Druk de klemklauw naar achteren.
  2. Plaats het werkstuk.
  3. Klemklauw naar voren duwen.
  4. Pas de klempositie van de klemklauw aan met behulp van de kartelschroef.
  5. Bevestig / vergrendel de klempositie met de kartelmoer.
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23310.0087
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Opzetspanners
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."