Op­zet­span­ners verplaatsbaar, maat 40

EH 23310.

De beweegbare opzetspanners worden onder andere gebruikt wanneer zwenkbewegingen niet mogelijk zijn vanwege het werkstuk.

De klemmen bieden de volgende voordelen:

  • Gemakkelijker en sneller wisselen van werkstuk door de spanklauwen naar voren of naar achteren te bewegen.
  • Het klembereik in horizontale richting ligt tussen l1 min. en l1 max ..
  • Om het werkstuk te verwisselen, kan de spanklauw vanaf l1 max worden teruggeduwd volgens afmeting l2.
  • Snelle handmatige klemming door middel van de klemschroef, de instelbare klemhendel of de dubbele excentrische klemhendel.
  • Door het gebruik van positioneringsring 23310.0350 kan de klempositie worden vastgezet. Hier neemt h1 min. toe met minstens 7 mm (slag min 7 mm).
  • Compact ontwerp, daarom minder ruimte nodig bij het spannen.
  • Eenvoudig in te stellen, zelfs tot grote klemhoogten, met behulp van de in hoogte verstelbare cilinders.

Omdat bij de uitvoeringen met hendels de door de bediener uitgeoefende kracht niet bekend is, wordt de klemkracht in de tabellen als richtwaarde vermeld. De gemiddelde waarde werd door tests bepaald. 

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Slag [mm]
Span­kracht [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met verstelbare klemhefboom met axiaallager
Af­beel­ding:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Slag [mm]:
20 mm
Span­kracht [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
23310.0083
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met verstelbare klemhefboom met axiaallager – Afbeelding 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Slag: 20 mm
  • Spankracht1): 6 kN
  • Gewicht: 1400 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met verstelbare klemhefboom met axiaallager
Af­beel­ding:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Slag [mm]:
30 mm
Span­kracht [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
23310.0086
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met verstelbare klemhefboom met axiaallager – Afbeelding 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Slag: 30 mm
  • Spankracht1): 6 kN
  • Gewicht: 1560 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met een spanbout
Af­beel­ding:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Slag [mm]:
20 mm
Span­kracht [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
23310.0084
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met een spanbout – Afbeelding 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Slag: 20 mm
  • Aandraaimoment max.: 40 Nm
  • Spankracht: 10 kN
  • Gewicht: 1075 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met een spanbout
Af­beel­ding:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Slag [mm]:
30 mm
Span­kracht [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
23310.0087
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met een spanbout – Afbeelding 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Slag: 30 mm
  • Aandraaimoment max.: 40 Nm
  • Spankracht: 10 kN
  • Gewicht: 1239 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met dubbele excentrische hendels
Af­beel­ding:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Slag [mm]:
20 mm
Span­kracht [kN]:
4 kN
Artikelnummer:
23310.0085
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met dubbele excentrische hendels – Afbeelding 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Slag: 20 mm
  • Spankracht1): 4 kN
  • Gewicht: 1396 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met dubbele excentrische hendels
Af­beel­ding:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Slag [mm]:
30 mm
Span­kracht [kN]:
4 kN
Artikelnummer:
23310.0088
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met dubbele excentrische hendels – Afbeelding 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Slag: 30 mm
  • Spankracht1): 4 kN
  • Gewicht: 1562 g
show article view
Opzetspanners

Materiaal

Spanplaat

  • gehard staal, gezwart en geslepen

Klemhendel

  • zinkspuitgietwerk, met kunststofcoating, oranje vergelijkbaar met RAL 2004, matstructuur
  • gelegeerd staal, inzetgehard, gezwart

Verwijzingen

De spanhoogte kan met hoogtecilinders EH 23310. alsook met schijven EH 1107. en EH 1108. uit het Halder opspanprogramma vergroot worden en door spaninzetstukken, b.v. EH 22730. gereduceerd worden

Montage

Opzetspanners kunnen op twee manieren bevestigd worden:

  1. met een bout voor T-gleuf (DIN 508),
  2. met een draadeind direct in de plaat, bijvoorbeeld, een opspanning.

De cilinder moet op het hele vlak aanliggen.

Werking

  1. Druk de klemklauw naar achteren.
  2. Plaats het werkstuk.
  3. Klemklauw naar voren duwen.
  4. Pas de klempositie van de klemklauw aan met behulp van de kartelschroef.
  5. Bevestig / vergrendel de klempositie met de kartelmoer.
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23310. Opzetspanners – verplaatsbaar, maat 40
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Opzetspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."