De neerwaartse druk is een universele mechanische klem waarmee werkstukken snel en gemakkelijk kunnen worden verwisseld en vastgeklemd - omdat de klemklauw eenvoudig handmatig kan worden gedraaid om het werkstuk vrij te maken.
De spanners hebben de volgende voordelen:
Dit artikel 23310.0070 - Opzetspanners draaibaar, maat 82,5 / (d1: 82,5 mm) is een variant van de artikelgroep Opzetspanners draaibaar, maat 82,5 (EH 23310.)
De klemhoogte kan worden verminderd door het gebruik van pendelopzetstukken, b.v. EH 22730.
Bevestiging met 4 cilinderkopschroeven M 24 met gatafstand 100 x 100 mm
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."