Op­zet­span­ners draaibaar, maat 82,5

EH 23310.

De neerwaartse druk is een universele mechanische klem waarmee werkstukken snel en gemakkelijk kunnen worden verwisseld en vastgeklemd - omdat de klemklauw eenvoudig handmatig kan worden gedraaid om het werkstuk vrij te maken.

De spanners hebben de volgende voordelen:

  • Compacte uitvoering
  • Spankracht tm 30 kN middels spanschroef WS 36
  • 360º rotatie (kop)
  • Spanweg 30 mm
  • Spanhoogte max 250 mm
  • Geïntegreerde hoogte-aanslag i.v.m. veiligheid

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Slag [mm]
Span­kracht [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
82,5 mm
d2 [mm]:
M24
h1 [mm]:
220 – 250 mm
h2 [mm]:
300 – 330 mm
l1 [mm]:
49 mm
Slag [mm]:
30 mm
Span­kracht [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
23310.0070
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • d1: 82,5 mm
  • b3: 155 mm
  • b4: 100 mm
  • d2: M24
  • d3: M20
  • d4: 49 mm
  • h1: 220 mm – 250 mm
  • h2: 300 mm – 330 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 90 mm
  • h5: 65 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 91,5 mm
  • l4: 148 mm
  • l5: 100 mm
  • Slag: 30 mm
  • Spankracht: 30 kN
  • Aandraaimoment max.: 200 Nm
  • Gewicht: 21 kg
show article view
Opzetspanners

Materiaal

  • gehard staal, gezwart en geslepen

Verwijzingen

De klemhoogte kan worden verminderd door het gebruik van pendelopzetstukken, b.v. EH 22730.

Montage

Bevestiging met 4 cilinderkopschroeven M 24 met gatafstand 100 x 100 mm

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23310. Opzetspanners – draaibaar, maat 82,5
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Opzetspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."