23310.0165 - Hoogte­cilinders

Voor het vergroten van de klemhoogte van neerwaartse drukklemmen EH 23310. De hoogte-instelcilinders kunnen worden gebruikt. Ze worden ook gebruikt in combinatie met zitpennen (EH 22680.), pennen (EH 22690.) en zelfinstellende kussens (EH 22730. - EH 22741.).

Dit artikel 23310.0165 - Hoogte­cilinders / (d1 -0,1: 60 mm, l1 ±0,01: 35 mm, d2: M16) is een variant van de artikelgroep Hoogte­cilinders (EH 23310.)

Af­beel­ding
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Af­beel­ding:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Artikelnummer:
23310.0165
Documenten
Hoogtecilinders
  • Afbeelding 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 763 g
Hoogtecilinders

Materiaal

  • staal, gehard, gezwart, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23310.0165
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Opzetspanners
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."