Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.
Dit artikel 22140.0114 - Verend zijdrukstuk / kogel uit thermoplast, standaard veerkracht, éénzijdig (d1 +0,1: 14 mm) is een variant van de artikelgroep Verende zijdrukstukken (EH 22140.)
Kogel
Huls
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Inzetboring l3 inachtnemen.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."