Productfilter
Uw selectie resulteerde in 14 resultaten
Versie:
kogel van RVS, standaard veerkracht, éénzijdig
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Meer details
kogel van RVS, standaard veerkracht, éénzijdig – Afbeelding 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Boring H8: 8 mm
Slag s: 0,8 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 2,5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 6,5 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Gewicht: 8,9 g
show article view
Versie:
kogel van RVS, standaard veerkracht, éénzijdig
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Meer details
kogel van RVS, standaard veerkracht, éénzijdig – Afbeelding 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Boring H8: 10 mm
Slag s: 1 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 9 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Gewicht: 16 g
show article view
Versie:
kogel van RVS, standaard veerkracht, éénzijdig
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Meer details
kogel van RVS, standaard veerkracht, éénzijdig – Afbeelding 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Boring H8: 12 mm
Slag s: 1,6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 13 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Gewicht: 28 g
show article view
Versie:
kogel van RVS, standaard veerkracht, éénzijdig
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Meer details
kogel van RVS, standaard veerkracht, éénzijdig – Afbeelding 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Boring H8: 14 mm
Slag s: 1,9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 8 N
Veerkracht1) F2 : ~ 18 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Gewicht: 43 g
show article view
Versie:
kogel uit thermoplast, standaard veerkracht, éénzijdig
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Meer details
kogel uit thermoplast, standaard veerkracht, éénzijdig – Afbeelding 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Boring H8: 8 mm
Slag s: 0,8 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 2,5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 6,5 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Gewicht: 8,8 g
show article view
Versie:
kogel uit thermoplast, standaard veerkracht, éénzijdig
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Meer details
kogel uit thermoplast, standaard veerkracht, éénzijdig – Afbeelding 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Boring H8: 10 mm
Slag s: 1 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 9 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Gewicht: 16 g
show article view
Versie:
kogel uit thermoplast, standaard veerkracht, éénzijdig
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Meer details
kogel uit thermoplast, standaard veerkracht, éénzijdig – Afbeelding 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Boring H8: 12 mm
Slag s: 1,6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 13 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Gewicht: 28 g
show article view
Versie:
kogel uit thermoplast, standaard veerkracht, éénzijdig
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Meer details
kogel uit thermoplast, standaard veerkracht, éénzijdig – Afbeelding 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Boring H8: 14 mm
Slag s: 1,9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 8 N
Veerkracht1) F2 : ~ 18 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Gewicht: 42 g
show article view
Versie:
kogel van kogellagerstaal, versterkte veerkracht, éénzijdig
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 60 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 170 N
Meer details
kogel van kogellagerstaal, versterkte veerkracht, éénzijdig – Afbeelding 2
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 30 mm
l2 : 7 mm
l3 : 8 mm
b: 4,5 mm
Boring H8: 10 mm
Slag s: 1 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 60 N
Veerkracht1) F2 : ~ 170 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 8,6 g
show article view
Versie:
kogel van kogellagerstaal, versterkte veerkracht, éénzijdig
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 260 N
Meer details
kogel van kogellagerstaal, versterkte veerkracht, éénzijdig – Afbeelding 2
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 8 mm
l3 : 9 mm
b: 5,5 mm
Boring H8: 12 mm
Slag s: 1,5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 80 N
Veerkracht1) F2 : ~ 260 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 14 g
show article view
Versie:
kogel van kogellagerstaal, versterkte veerkracht, éénzijdig
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 480 N
Meer details
kogel van kogellagerstaal, versterkte veerkracht, éénzijdig – Afbeelding 2
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 8 mm
l1 : 40 mm
l2 : 9 mm
l3 : 10 mm
b: 6,5 mm
Boring H8: 14 mm
Slag s: 2 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 120 N
Veerkracht1) F2 : ~ 480 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 20 g
show article view
Versie:
kogel van kogellagerstaal, versterkte veerkracht, dubbelzijdig
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 110 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 220 N
Meer details
kogel van kogellagerstaal, versterkte veerkracht, dubbelzijdig – Afbeelding 3
d1 +0,1: 16 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 7 mm
l3 : 11 mm
b: 15 mm
Boring H8: 16 mm
Slag s: 1,5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 110 N
Veerkracht1) F2 : ~ 220 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 20 g
show article view
Versie:
kogel van kogellagerstaal, versterkte veerkracht, dubbelzijdig
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 330 N
Meer details
kogel van kogellagerstaal, versterkte veerkracht, dubbelzijdig – Afbeelding 3
d1 +0,1: 18 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 8 mm
l3 : 12 mm
b: 17 mm
Boring H8: 18 mm
Slag s: 1,8 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 120 N
Veerkracht1) F2 : ~ 330 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 29 g
show article view
Versie:
kogel van kogellagerstaal, versterkte veerkracht, dubbelzijdig
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 130 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 540 N
Meer details
kogel van kogellagerstaal, versterkte veerkracht, dubbelzijdig – Afbeelding 3
d1 +0,1: 22 mm
d2 : 8 mm
l1 : 45 mm
l2 : 9 mm
l3 : 15 mm
b: 21 mm
Boring H8: 22 mm
Slag s: 2,5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 130 N
Veerkracht1) F2 : ~ 540 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 43 g
show article view
Materiaal
Kogel
RVS, gehard
thermoplast (POM), wit
kogellagerstaal, gehard
Huls
Veer
Roestvast staal
kunststof (PU)
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Montage
Inzetboring l3 inachtnemen.
Datasheet EH 22140. Verende zijdrukstukken
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."