Oliepeilglazen kunnen worden gebruikt voor niveauregeling in tanks zonder overdruk.
Dit artikel 22860.0022 - Oliepeilglazen / zonder olieniveau aanduiding (Grootte (kijkopening) d1: 22 mm) is een variant van de artikelgroep Oliepeilglazen (EH 22860.)
Afdichtring
Reflector
Ringmoer
Olie-kijkglas
Zonder schroefdraad in boring ∅ H11 monteerbaar. Afdichting geschiedt middels aantrekken van de ringmoer.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."