Productfilter
Uw selectie resulteerde in 8 resultaten
Versie:
zonder olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 [mm]:
16 mm
Boring D H11 [mm]:
20 mm
Meer details
zonder olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
Boring D H11: 20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 70 °C
Gewicht: 9,1 g
show article view
Versie:
zonder olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 [mm]:
22 mm
Boring D H11 [mm]:
28 mm
Meer details
zonder olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
Boring D H11: 28 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 70 °C
Gewicht: 18 g
show article view
Versie:
zonder olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 [mm]:
32 mm
Boring D H11 [mm]:
38 mm
Meer details
zonder olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
Boring D H11: 38 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 70 °C
Gewicht: 34 g
show article view
Versie:
zonder olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 [mm]:
50 mm
Boring D H11 [mm]:
58 mm
Meer details
zonder olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
Boring D H11: 58 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 70 °C
Gewicht: 87 g
show article view
Versie:
met olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 [mm]:
16 mm
Boring D H11 [mm]:
20 mm
Meer details
met olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
h: 5 mm
Boring D H11: 20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 70 °C
Gewicht: 9,2 g
show article view
Versie:
met olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 [mm]:
22 mm
Boring D H11 [mm]:
28 mm
Meer details
met olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
h: 6 mm
Boring D H11: 28 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 70 °C
Gewicht: 18 g
show article view
Versie:
met olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 [mm]:
32 mm
Boring D H11 [mm]:
38 mm
Meer details
met olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
h: 8 mm
Boring D H11: 38 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 70 °C
Gewicht: 33 g
show article view
Versie:
met olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 [mm]:
50 mm
Boring D H11 [mm]:
58 mm
Meer details
met olieniveau aanduiding
Grootte (kijkopening) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
h: 10 mm
Boring D H11: 58 mm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 70 °C
Gewicht: 85 g
show article view
Materiaal
Afdichtring
olie- en benzinebestendig
Reflector
Ringmoer
Olie-kijkglas
plexiglas (PMMA) glashelder
Product:
sleutel voor de volgende afmetingen
Grootte (kijkopening) d1 : 16 mm
Artikelnummer:
22860.0816
Montagegereedschap
Grootte (kijkopening) d1 : 16 mm
d h9: 2 mm
e: 21 mm
Gewicht: 16 g
Product:
sleutel voor de volgende afmetingen
Grootte (kijkopening) d1 : 22 mm
Artikelnummer:
22860.0822
Montagegereedschap
Grootte (kijkopening) d1 : 22 mm
d h9: 2,8 mm
e: 30 mm
Gewicht: 30 g
Product:
sleutel voor de volgende afmetingen
Grootte (kijkopening) d1 : 32 mm
Artikelnummer:
22860.0832
Montagegereedschap
Grootte (kijkopening) d1 : 32 mm
d h9: 2,8 mm
e: 40 mm
Gewicht: 36 g
Product:
sleutel voor de volgende afmetingen
Grootte (kijkopening) d1 : 50 mm
Artikelnummer:
22860.0850
Montagegereedschap
Grootte (kijkopening) d1 : 50 mm
d h9: 2,8 mm
e: 58,5 mm
Gewicht: 49 g
Montage
Zonder schroefdraad in boring ∅ H11 monteerbaar. Afdichting geschiedt middels aantrekken van de ringmoer.
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."