Door de kogelvorm wordt het inleggen van de werkstukken vereenvoudigd en voorkomt kantelen.
Dit artikel 22630.0325 - Centreerpennen met kogel / kogel vol (d1 g6: 25 mm, d2 n6: 18 mm) is een variant van de artikelgroep Centreerpennen met kogel (EH 22630.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."