Productfilter
Uw selectie resulteerde in 72 resultaten
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, gereedschapstaal
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
Boring D1 H7: 4 mm
Gewicht: 1,8 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, gereedschapstaal
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
Boring D1 H7: 6 mm
Gewicht: 3,9 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, gereedschapstaal
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
Boring D1 H7: 7 mm
Gewicht: 6,7 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, gereedschapstaal
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
Boring D1 H7: 8 mm
Gewicht: 11 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, gereedschapstaal
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
Boring D1 H7: 10 mm
Gewicht: 20 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, gereedschapstaal
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
Boring D1 H7: 12 mm
Gewicht: 31 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, gereedschapstaal
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
Boring D1 H7: 14 mm
Gewicht: 58 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, gereedschapstaal
d1 g6: 22 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 22 mm
d4 : M5
l1 : 16 mm
l2 : 22 mm
l3 : 5,5 mm
t: 10 mm
r: 5,5 mm
Boring D1 H7: 16 mm
Gewicht: 81 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, gereedschapstaal
d1 g6: 25 mm
d2 n6: 18 mm
d3 -0,01 -0,05: 25 mm
d4 : M5
l1 : 18 mm
l2 : 25 mm
l3 : 6 mm
t: 10 mm
r: 6 mm
Boring D1 H7: 18 mm
Gewicht: 118 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4305, geslepen, gehard oppervlak
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
Boring D1 H7: 4 mm
Gewicht: 1,8 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4305, geslepen, gehard oppervlak
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
Boring D1 H7: 6 mm
Gewicht: 4 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4305, geslepen, gehard oppervlak
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
Boring D1 H7: 7 mm
Gewicht: 6,7 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4305, geslepen, gehard oppervlak
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
Boring D1 H7: 8 mm
Gewicht: 11 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4305, geslepen, gehard oppervlak
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
Boring D1 H7: 10 mm
Gewicht: 20 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4305, geslepen, gehard oppervlak
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
Boring D1 H7: 12 mm
Gewicht: 31 g
show article view
Materiaal:
RVS 1.4305, geslepen, gehard oppervlak
Meer details
kogel vol – Afbeelding 1, Roestvast staal
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
Boring D1 H7: 14 mm
Gewicht: 58 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel afgevlakt – Afbeelding 2, gereedschapstaal
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
b: 1,7 mm
Boring D1 H7: 4 mm
Gewicht: 1,5 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel afgevlakt – Afbeelding 2, gereedschapstaal
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
b: 2 mm
Boring D1 H7: 6 mm
Gewicht: 3,2 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel afgevlakt – Afbeelding 2, gereedschapstaal
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
b: 2,5 mm
Boring D1 H7: 7 mm
Gewicht: 5,3 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel afgevlakt – Afbeelding 2, gereedschapstaal
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
b: 2,5 mm
Boring D1 H7: 8 mm
Gewicht: 8 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel afgevlakt – Afbeelding 2, gereedschapstaal
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
b: 3,76 mm
Boring D1 H7: 10 mm
Gewicht: 16 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel afgevlakt – Afbeelding 2, gereedschapstaal
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
b: 4,3 mm
Boring D1 H7: 12 mm
Gewicht: 25 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel afgevlakt – Afbeelding 2, gereedschapstaal
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
b: 5 mm
Boring D1 H7: 14 mm
Gewicht: 46 g
show article view
Materiaal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Meer details
kogel afgevlakt – Afbeelding 2, gereedschapstaal
d1 g6: 22 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 22 mm
d4 : M5
l1 : 16 mm
l2 : 22 mm
l3 : 5,5 mm
t: 10 mm
r: 5,5 mm
b: 5 mm
Boring D1 H7: 16 mm
Gewicht: 63 g
show article view
Materiaal
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
RVS 1.4305, geslepen, gehard oppervlak
Datasheet EH 22630. Centreerpennen – met kogel
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."