Montagestuk en uitbreiding van toepassingen voor arreteerbouten. Ook te gebruiken als opname voor opnamebussen EH 22110.
Dit artikel 22110.0508 - Montageblok voor arreteergrendel en arreteerbouten, gegoten / Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout (d1: M8) is een variant van de artikelgroep Montageblok voor arreteergrendel en arreteerbouten, gegoten (EH 22110.)
Stelschroef
Huls
Arreteerbout moet worden gemonteerd in gat d1 aan de verzonken kant.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."