Ar­re­teer­bou­ten / Ar­re­teer­stif­ten

Indexplunjers / Indexbouten / Mini-indexen / Precisie-indexplunjers

Arreteerbouten

Arreteerbouten zijn vergrendelingselementen met een bout, de zogenaamde plunjerpen of borgpen. Arreteerbouten worden ook vaak vergrendelplunjer genoemd. Ze kunnen worden gebruikt in een groot aantal industriële sectoren voor vele toepassingen, waaronder positionering en bevestiging.

Hij wordt handmatig bediend via een trekknop of trekring.

Het uitgebreide assortiment omvat verschillende uitvoeringen uit voorraad:

  • Verschillende constructies (Mini areteerbout, compacte constructie, met montageflens, voor dunwandige stukken, lasbaar)
  • Verschillende knopversies (knop, T-handgreep, trekring)
  • Diverse materialen om uit te kiezen (roestvast staal 1.4305, gegoten zink, staal gezwart, gegalvaniseerd staal)
  • Precisie-arreteerbouten - nauwkeurig ontwerp met conische of cilindrische bouten / bussen
  • Arreteerbouten met vergrendeling - uitvoering met bedieningsvergrendeling
  • Arreteerbouten met snelvergrendelingskop - ontwerp met knop voor snelle vergrendeling (bout springt in vergrendelingspositie wanneer ingedrukt)

Als accessoires bieden wij aan:

  • Afstandskragen
  • Montageblokken
  • Lokaliseringsbussen
  • Positioneringsbussen

Arreteergrendels

Arreteergrendels zijn ook vergrendelingselementen met een bout, de zogenaamde plunjerpen of borgpen. Arreteergrendels worden vaak ook wel borgpen, veergrendel of borgschoot genoemd. Ze kunnen worden gebruikt in een breed scala van industriële sectoren voor vele toepassingen, waaronder voor hoogteverstelling, verbinding van componenten, positionering.

In tegenstelling tot de arreteerbout wordt de handeling niet gedaan door aan de knop of ring te trekken, maar door aan de bout te draaien.

Het uitgebreide assortiment omvat verschillende uitvoeringen uit voorraad:

  • Arreteergrendels
  • Arreteergrendels met bevestigingsflens
  • Arreteergrendels met bevestigingsflens, horizontaal
  • Arreteergrendels, eenvoudige uitvoering

Als accessoires bieden wij aan:

  • Montageblokken
  • Lokaliseringsbussen
  • Positioneringsbussen