Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden.
Dit artikel 22120.1228 - Arreteergrendels met montageflens, horizontaal / met arretering, rechts (d -0,05: 10 mm, l2 min.: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteergrendels met montageflens, horizontaal (EH 22120.)
Behuizing
Arreteerpen
Sluiting
Montage met behulp van ringen ISO 7092.
Bij de uitvoering met arretering wordt de grendel uitgetrokken, 70° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (als de arreteerpen niet mag uitsteken).
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."