Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden.
Toepassings zijn beperkt tot werkstukken waar precieze positionering niet noodzakelijk is. De hoge slag van de pen zorgt voor een diversiteit van toepassingen, bijv. als deurgrendel.
Eenvoudige compacte uitvoering.
Dit artikel 22121.0125 - Arreteergrendels eenvoudige uitvoering / (d1: 10 mm, d2: M16) is een variant van de artikelgroep Arreteergrendels eenvoudige uitvoering (EH 22121.)
Huls
Arreteerpen
Borgmoer
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Door de arreteergrendel te draaien is de positie van de pen te bepalen. Door de arreteergrendel uit te trekken wordt de pen naar binnen getrokken.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."