Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Dit artikel 22110.2346 - Arreteerbouten met montageflens, horizontaal, roestvast staal / met knop en arretering (d1 h11: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten met montageflens, horizontaal, roestvast staal (EH 22110.)
Behuizing
Arreteerpen
Knop
Knop niet demonteerbaar.
Montage met behulp van ringen ISO 7092.
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (wanneer de arreteerpen niet mag uisteken).